Łożyska samonastawne

LK206G2H - SNR

LK206G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą (projekt o niskiej masie), uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego18 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny32 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka10,7 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej45 mm
D - Średnica zewnętrzna OR62 mm
f0 - Współczynnik14.2
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej18,9 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,28 kg
Oznaczenie tulei wciąganejHLK2306
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,072 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,928 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,203 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,602 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz