Łożyska samonastawne

LK208G2H - SNR

LK208G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą (projekt o niskiej masie), uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny38 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka12,2 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego21 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,3 mm
d - Średnica wału40 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej58 mm
D - Średnica zewnętrzna OR80 mm
f0 - Współczynnik14.4
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,54 kg
Oznaczenie tulei wciąganejHLK2308
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,532 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,468 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,506 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,753 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,412 Hz