• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

LM.501349/310 - SNR

LM.501349/310

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Weight0,335 kg
Rozmiar wewnętrzny 141 mm
Szerokość 119 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMERCEDES-BENZ0009800501Mercedes0019806202Mercedes0019806302Mercedes0019807202Mercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes0079811305Mercedes0119818905Mercedes0119819005Mercedes0159815505Nissan40215-C6000Mercedes9013301025

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --NissanPATROL GR V PickupPATROL GR V Pickup => --NissanPatrolPATROL I => --NissanPatrolPATROL II09/1997 => 02/2010--NissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010--NissanPatrolPatrol => --