DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 60cm³.
NTN oferuje jednostkę kontroli przepływu oraz gamę wkładów smaru o pojemności 60, 120, 250 i 500 cm3 do smarownic jednopunktowych DRIVE Booster.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Typ smaru | Olej |
| Olej podstawowy | Estry + PAO |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
| Min temperatura użytkowania smaru | -30 °C |
| Lepkość przy 100°C | 28 cst |
| Lepkość przy 40°C | 320 cst |
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Świadectwo ATEX | Non/No |
| Pojemność | 60 cm³ |
| Średnica | 75 mm |
| Czas dystrybucji | 1 à 24 mois au mois pres |
| Typ jazdy | Elektromechaniczny |
| Długość | 155 mm |
| Waga | 565 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Food Chain Oil |