Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 500 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 à 6 mois au mois pres |
| Długość | 258 mm |
| Waga | 765 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Chain oil |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |