Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 500cm³.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 500 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 à 6 mois au mois pres |
| Długość | 258 mm |
| Waga | 765 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Heavy Duty + |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |