Ready

LUBER READY 60 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER READY 60 HEAVY DUTY +

READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowyMineralny
ZagęszczaczLit z dodatkami EP
Maks temperatura użytkowania smaru150 °C
Min temperatura użytkowania smaru-30 °C
Lepkość przy 100°C15 cst
Lepkość przy 40°C150 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXOui/Yes
Pojemność60 cm³
Średnica58 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektrochemiczny
Długość84,5 mm
Waga0,145 kg
Maks ciśnienie5 bar
Pression maxi5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-20 °C
Typ smaruHeavy duty +