Ready

LUBER READY HIGH TEMP MP - SNR

LUBER READY HIGH TEMP MP

READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowySyntetyczny
ZagęszczaczPolimocznik
Maks temperatura użytkowania smaru180 °C
Min temperatura użytkowania smaru-40 °C
Lepkość przy 100°C12 cst
Lepkość przy 40°C80 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXOui/Yes
Pojemność125 cm³
Średnica58 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektrochemiczny
Długość117 mm
Waga0,215 kg
Maks ciśnienie5 bar
Pression maxi5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-20 °C
Typ smaruHigh Temp MP