READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Typ smaru | Smar | 
| Konsystencja | 2 | 
| Olej podstawowy | Półsyntetyczny | 
| Zagęszczacz | Lit / Wapń | 
| Maks temperatura użytkowania smaru | 140 °C | 
| Min temperatura użytkowania smaru | -20 °C | 
| Lepkość przy 100°C | 25 cst | 
| Lepkość przy 40°C | 360 cst | 
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Świadectwo ATEX | Oui/Yes | 
| Pojemność | 125 cm³ | 
| Średnica | 58 mm | 
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy | 
| Typ jazdy | Elektrochemiczny | 
| Długość | 117 mm | 
| Waga | 0,215 kg | 
| Maks ciśnienie | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C | 
| Min temperatura użytkowania | -20 °C | 
| Typ smaru | Vib |