READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | | Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |
| Olej podstawowy | Półsyntetyczny |
| Zagęszczacz | Lit / Wapń |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 140 °C |
| Min temperatura użytkowania smaru | -20 °C |
| Lepkość przy 100°C | 25 cst |
| Lepkość przy 40°C | 360 cst |
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | | Świadectwo ATEX | Oui/Yes |
| Pojemność | 125 cm³ |
| Średnica | 58 mm |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Typ jazdy | Elektrochemiczny |
| Długość | 117 mm |
| Waga | 0,215 kg |
| Maks ciśnienie | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Min temperatura użytkowania | -20 °C |
| Typ smaru | Vib |