Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 125 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Długość | 137 mm |
| Waga | 0,28 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Min temperatura użytkowania | -20 °C |
| Typ smaru | Chain Oil |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER SMART |