UNIVERSAL i UNIVERSAL + to smary o zastosowaniu ogólnym dla przemysłu i motoryzacji . Smary te zachowują się dobrze w obecności wody i stanowią idealną ochronę przed zużyciem i korozją.
Aplikacje standardowe: maszyny rolnicze, pralki, drobne urządzenia mechaniczne, silniki elektryczne o małej mocy, łożyska kół... UNIVERSAL + nadaje się również do systemów smarowania automatycznego.
Zakres temperatury:
- Universal: -25°C do 140°C
- Universal +: -30°C do 130°C
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Lepkość przy 40°C | 125 cst |
| Lepkość przy 100°C | 13 cst |
| Min temperatura użytkowania smaru | -20 °C |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
| Opakowanie | Puszka 1kg |
| Zagęszczacz | Calcium anhydre |
| Olej podstawowy | Mineralny |
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |