Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pierścienie wewnętrzne

M1-162016 - NTN

M1-162016

Łożysko igiełkowe, pierścień wewnętrzny, wymiary calowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25,4 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,65 mm
F - Średnica pod rolką31,75 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa dokładnościP0
Waga0,052 kg
undefined
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm