• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko kolumny McPherson

M252.00 - SNR

M252.00
Referencja M252.00

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • M252.00

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (suspension)11 mm
Fitting positionAvant gauche
Rozmiar wewnętrzny 112 mm
Rozmiar zewnętrzny 154 mm
Typ łożyskaGEN0
Weight0,06 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 08/1996--FordCortinaCortina09/1984 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT IV => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFiesta01/1986 => 06/1995--FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I10/1984 => 07/1990--FordSIERRASIERRA09/1984 => 12/1992--FordSIERRASIERRA 107/1982 => 11/1986--FordSIERRASIERRA 209/1984 => --FordSIERRASIERRA 312/1986 => 12/1992--