• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko kolumny McPherson

M252.05 - SNR

M252.05
Referencja M252.05

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • M252.05

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,06 kg
Rozmiar wewnętrzny 15 mm
Typ łożyskaGEN0
Rozmiar zewnętrzny 143 mm
Szerokość 113 mm
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCortinaCortina07/1982 => 09/1984--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT IV => --FordEscortEscort07/1980 => 11/1994--FordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1984--FordFiestaFiesta05/1976 => 07/1983--FordORIONORION I08/1983 => 10/1984--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--FordSCORPIOSCORPIO09/1985 => --FordSCORPIOSCORPIO I02/1985 => 12/1991--FordSIERRASIERRA07/1982 => 09/1984--FordSIERRASIERRA 107/1982 => 09/1984--FordSIERRASIERRA 207/1982 => 09/1984--