Łożysko kolumny McPherson

M255.06 - SNR

M255.06

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • AB 46105 S01
  • Łożysko kolumny mcpherson

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant droit
Weight0,149 kg
Width 1 (suspension)15 mm
Rozmiar wewnętrzny 116 mm
Rozmiar zewnętrzny 152 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel4408056Renault8200010518

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanNV300NV300 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR II08/2021 => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III11/2014 => --NissanX-TrailX-Trail11/2014 => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => --OpelVIVAROVIVARO I => --OpelVIVAROVIVARO II06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultTRAFICTRAFIC III06/2014 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --VauxhallVIVAROVIVARO II06/2014 => --