• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko kolumny McPherson

M258.03 - SNR

M258.03

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,225 kg
Width 1 (suspension)47 mm
Fitting positionAvant gauche
Rozmiar zewnętrzny 1128 mm
Typ łożyskaGEN2

OE Equivalents

ProducentReferencjaAlfa Romeo, Lancia, Fiat007601502

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa Romeo155155 => --FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE10/1993 => 08/2000--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTipoTIPO I12/1987 => 09/1995--FiatTempraTempra => --FiatTempra S.W./Weekend - 159AP EstateTempra S.W./Weekend - 159AP Estate => --FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--FiatTipo - 1603221/1603621 HatchbackTipo - 1603221/1603621 Hatchback => --FiatTipo - 1603683 HatchbackTipo - 1603683 Hatchback => --FiatTipo - 1609371/1609571 HatchbackTipo - 1609371/1609571 Hatchback => --LanciaDEDRADEDRA => --LanciaDELTADELTA06/1994 => 07/1999--LanciaDELTADELTA II => --