Łożysko kolumny McPherson

M258.11 - SNR

M258.11

NTN-SNR, najlepszy producent łożysk do kolumny McPhersona  i lider na rynku światowych producentów części samochodowych, oferuje również kompleksową gamę najwyższej jakości, oryginalnych ŁOŻYSK WZDŁUŻNYCH ZAWIESZENIA.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • M258.10 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko kolumny mcpherson

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (suspension)38 mm
Weight0,255 kg
Rozmiar wewnętrzny 133 mm
Rozmiar zewnętrzny 1109 mm
Typ łożyskaGEN2.5

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2001--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPunto09/2009 => 11/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--