Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d3 - Średnica otworu podkładki zabezpieczającej | 170 mm |
| d4 - Średnica korzenia zęba | 193 mm |
| d5 -Średnica zewnętrzna podkładki zabezpieczającej | 232 mm |
| B7 - rubość podkładki zabezpieczającej | 2,5 mm |
| M - Odległość między wewnętrzną wypustką a średnicą otworu | 164 mm |
| f - Szerokość zębów zewnętrznych | 16 mm |
| f1 - Szerokość zakładki wewnętrznej | 18 mm |
| Waga | 0,247 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | KM34 |