Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML7004CVUJ84S - SNR

ML7004CVUJ84S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej26,6 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej24,65 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej37,05 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej38,65 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia11 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,063 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,5 kN
C0 - Nośność statyczna3,05 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,19 kN
f0 - Współczynnik7.416
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.74
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,1 kN
Sztywność osiowa40 N/µm
Sztywność promieniowa184 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem71000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem52000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,768 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,232 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,267 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,634 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,412 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia24,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia37,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image