Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 32,2 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 30,25 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 42,65 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 44,25 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 11 mm α - Kąt styku 17 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,076 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 7,4 kN C0 - Nośność statyczna 3,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,23 kN f0 - Współczynnik 7.736 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.53 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,035 kN Sztywność osiowa 30 N/µm Sztywność promieniowa 151 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 61000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 44000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,238 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,762 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,302 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,151 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 29,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 29,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 42,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 42,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors