Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML7008CVUJ74S - SNR

ML7008CVUJ74S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej49,2 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej46,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej60,91 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej63,31 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,185 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,9 kN
C0 - Nośność statyczna6,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,4 kN
f0 - Współczynnik8.148
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.23
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,055 kN
Sztywność osiowa43 N/µm
Sztywność promieniowa218 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem41000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem30000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,747 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,253 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,285 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,143 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR45,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR62,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia62,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image