Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML7008HVUJ74S - SNR

ML7008HVUJ74S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej49,2 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej46,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej60,91 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej63,31 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,185 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,4 kN
C0 - Nośność statyczna6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,4 kN
f0 - Współczynnik8.22
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.68
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,09 kN
Sztywność osiowa92 N/µm
Sztywność promieniowa205 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem36000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem25000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,812 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,188 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,296 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,148 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,446 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR45,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR62,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia62,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image