Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML7014HVUJ74S - SNR

ML7014HVUJ74S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej82,6 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej80,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej97,41 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej101,51 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia31 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,625 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,6 kN
C0 - Nośność statyczna16,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,93 kN
f0 - Współczynnik8.345
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.51
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,19 kN
Sztywność osiowa159 N/µm
Sztywność promieniowa349 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem22000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,827 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,173 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,182 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,591 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,451 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR77 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia77 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR103 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia103 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image