Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 55 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 41,4 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 40,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 48,75 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 50,05 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,075 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 4,8 kN C0 - Nośność statyczna 3,15 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,18 kN f0 - Współczynnik 8.547 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.71 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,04 kN Sztywność osiowa 67 N/µm Sztywność promieniowa 150 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 43000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 30000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 11,944 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 14,056 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 11,088 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,544 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,459 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 39,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 39,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 50,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 50,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors