Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML71908HVUJ84S - SNR

ML71908HVUJ84S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej46,8 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej44,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej55,91 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej57,41 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,109 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,5 kN
C0 - Nośność statyczna4,35 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,29 kN
f0 - Współczynnik8.479
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.69
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,16 kN
Sztywność osiowa114 N/µm
Sztywność promieniowa245 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem38000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem26000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,415 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,586 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,358 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,179 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,457 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR44,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia44,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia57,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image