Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 85 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 68,1 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 66,15 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 78,71 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 80,31 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 23 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,19 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 9,8 kN C0 - Nośność statyczna 7,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,44 kN f0 - Współczynnik 8.684 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.56 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,08 kN Sztywność osiowa 108 N/µm Sztywność promieniowa 242 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 27000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 18500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 14,876 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 17,124 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 12,841 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 6,421 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,465 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 65,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 65,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 79,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 79,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors