• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

ML71913CVUJ74S - SNR

ML71913CVUJ74S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej73,1 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71,15 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej83,71 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej85,31 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,202 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,6 kN
C0 - Nośność statyczna8,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,47 kN
f0 - Współczynnik8.696
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.98
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,055 kN
Sztywność osiowa55 N/µm
Sztywność promieniowa279 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem28000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)15,822 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)18,178 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)13,739 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)6,87 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,465 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR70,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia70,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR84,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia84,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image