Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 43,2 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 40,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 54,31 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 56,71 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 14 mm α - Kąt styku 17 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,149 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 10,4 kN C0 - Nośność statyczna 6,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,37 kN f0 - Współczynnik 7.971 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.32 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,05 kN Sztywność osiowa 39 N/µm Sztywność promieniowa 198 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 45000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 33000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,716 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,284 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,326 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,663 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 40,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 40,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 56,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 56,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors