Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

MLCH7012CVDUJ74S - SNR

MLCH7012CVDUJ74S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej70,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej84,91 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej88,11 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,426 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna17 kN
C0 - Nośność statyczna12 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,66 kN
f0 - Współczynnik8.327
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.99
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,09 kN
Sztywność osiowa65 N/µm
Sztywność promieniowa318 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem28000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,809 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,191 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,542 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,771 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,45 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR67 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia88 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image