Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

MLE7000CVUJ74S - SNR

MLE7000CVUJ74S

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna26 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej14,65 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej13,55 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej20,95 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej21,75 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia7 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,018 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,02 kN
C0 - Nośność statyczna0,78 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,05 kN
f0 - Współczynnik7.384
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K2.52
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,01 kN
Sztywność osiowa12 N/µm
Sztywność promieniowa61 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem89000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,518 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,482 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,184 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,592 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia12,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR23,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia23,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image