Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 20,15 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 18,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 27,15 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 28,45 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 8 mm α - Kąt styku 17 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,028 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 3,4 kN C0 - Nośność statyczna 1,48 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,09 kN f0 - Współczynnik 7.534 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 2.09 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,017 kN Sztywność osiowa 18 N/µm Sztywność promieniowa 87 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 68000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,423 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,577 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,611 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,806 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 17,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 17,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 29,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 29,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors