Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 22,65 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 30,45 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 31,05 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 11 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,037 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 3,55 kN C0 - Nośność statyczna 1,68 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,1 kN f0 - Współczynnik 7.824 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.03 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,09 kN Sztywność osiowa 63 N/µm Sztywność promieniowa 133 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 52000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,444 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,556 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,31 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,155 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,43 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 19,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 32,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 32,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors