Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 95 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 71,9 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 70,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 84,91 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 88,11 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 21 mm α - Kąt styku 17 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,426 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 17 kN C0 - Nośność statyczna 12 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,66 kN f0 - Współczynnik 8.327 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.99 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,09 kN Sztywność osiowa 65 N/µm Sztywność promieniowa 318 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 28000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,809 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,191 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 9,542 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,771 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,45 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 67 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 67 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 88 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 88 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors