Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 82,6 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 80,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 97,41 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 101,51 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,625 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 22,6 kN C0 - Nośność statyczna 16,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,93 kN f0 - Współczynnik 8.345 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.51 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,19 kN Sztywność osiowa 159 N/µm Sztywność promieniowa 349 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 22000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 15000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,827 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,173 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 9,182 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,591 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,451 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 77 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 77 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 103 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 103 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors