Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 37 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 25,1 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 23,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 32,15 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 33,45 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 11 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,036 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 3,7 kN C0 - Nośność statyczna 1,82 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,11 kN f0 - Współczynnik 7.964 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.99 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,03 kN Sztywność osiowa 44 N/µm Sztywność promieniowa 98 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 47000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,969 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,031 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,913 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,457 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 22,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 22,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 34,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 34,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors