Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 42 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 30,6 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 29,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 37,65 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 38,95 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 12 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4S Waga 0,041 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 4,05 kN C0 - Nośność statyczna 2,23 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,13 kN f0 - Współczynnik 8.224 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.88 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,035 kN Sztywność osiowa 52 N/µm Sztywność promieniowa 116 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 40000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,477 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,523 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,318 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,159 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,446 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 27,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 27,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 39,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 39,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors