• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

MLECH7006CVUJ74S - SNR

MLECH7006CVUJ74S

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej38,1 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej36,15 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej48,55 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej50,15 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13 mm
α - Kąt styku17 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4S
Waga0,112 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,1 kN
C0 - Nośność statyczna4,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,27 kN
f0 - Współczynnik7.983
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.38
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,04 kN
Sztywność osiowa35 N/µm
Sztywność promieniowa175 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem38000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,726 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,274 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,384 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,692 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia35,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia49,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image