Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

MR303920 - NTN

MR303920

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami47,625 mm
D - Średnica zewnętrzna61,912 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego31,75 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,216 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego59 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego105 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm