Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

MR445628 - NTN

MR445628

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami69,85 mm
D - Średnica zewnętrzna88,9 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego44,45 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego107 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego209 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm