Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

MR486024 - NTN

MR486024

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy, wymiary calowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami76,2 mm
D - Średnica zewnętrzna95,25 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego38,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,558 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego96 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego188 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR87 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm