Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

MR567232 - NTN

MR567232

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami88,9 mm
D - Średnica zewnętrzna114,3 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego50,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,27 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego154 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego295 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR106,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm