Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d6 -Średnica otworu w zacisku | 9 mm |
| b1 - Szerokość zacisku | 24 mm |
| e - Szerokość wewnętrzna zacisku | 21 mm |
| h1 - Wysokość zacisku | 15 mm |
| s - Grubość zacisku | 5 mm |
| Waga | 0,057 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3064, HM3068 |
| Oznaczenie przynależnej śruby | M8x16 |