Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d6 -Średnica otworu w zacisku | 14 mm |
| b1 - Szerokość zacisku | 28 mm |
| e - Szerokość wewnętrzna zacisku | 38 mm |
| h1 - Wysokość zacisku | 15 mm |
| s - Grubość zacisku | 5 mm |
| Waga | 0,115 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3168, HM3172 |
| Oznaczenie przynależnej śruby | M12x25 |