Łożyska samonastawne

MUC202-10FD - SNR

MUC202-10FD

Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania4,496 mm
d - Średnica wału15,875 mm
D - Średnica zewnętrzna OR47 mm
G - Ustaw rozmiar śruby1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej4,496 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza3,175 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej10,9 kN
C0 - Ocena nośności statycznej5,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,181 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,066 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,934 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,05 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,025 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,383 Hz