Łożyska samonastawne

MUC207-22FD - SNR

MUC207-22FD

Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego20 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5,791 mm
d - Średnica wału34,925 mm
D - Średnica zewnętrzna OR72 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza3,969 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22 kN
C0 - Ocena nośności statycznej12,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,7 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,35 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz