Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- MUC206-20FD
- FBL206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 32 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13,3 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 41,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
| d - Średnica wału | 31,75 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19,3 mm |
| G - Smarownica | 1/4"-28 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 138,5 mm |
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 96,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 47,6 mm |
| J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 52,4 mm |
| J4 - Odległość otworu montażowego | 31,8 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 83 mm |
| L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 76 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 10,7 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 16,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 9 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,488 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |