Zespoły łożyskowe

MUCFBL208-24 - SNR

MUCFBL208-24

Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej51,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału38,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21,5 mm
G - Smarownica1/4"-28
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy158,5 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki109,5 mm
J - Odległość otworów montażowych50,8 mm
J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska60,3 mm
J4 - Odległość otworu montażowego31,8 mm
L - Szerokość / średnica obudowy99 mm
L2 - Szerokość kołnierza obudowy89 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,1 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej24,9 kN
C0 - Ocena nośności statycznej14,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,801 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m