Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- MUC206-18FD
- FPL206
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 31,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14,3 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 41,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
| d - Średnica wału | 28,575 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19,2 mm |
| G - Smarownica | 1/4"-28 |
| J - Odległość otworów montażowych | 83 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 107 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 16,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 9 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,498 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,5 N-m |