• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

MUCFPL206-19 - SNR

MUCFPL206-19

Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy31,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14,3 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej41,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału30,163 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19,2 mm
G - Smarownica1/4"-28
J - Odległość otworów montażowych83 mm
L - Szerokość / średnica obudowy107 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej16,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,498 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m